高容量開閉のプリント基板用・機器内蔵用パワーリレー
パワーリレーは以下の 33 商品があります。
DC600V 50Aの双方向開閉可能な高容量パワーリレー
DC200V 20A 双方向開閉可能な小型パワーリレー
AC 800V 260A/ AC 1000V 300A 遮断と超低接触抵抗を実現した 高容量パワーリレー
DC500V 10Aの直流高電圧開閉を実現した小型パワーリレー(1a接点1.5mmを2極直列配線時)
20A小型パワーリレー
AC800V 100A(基準形)/120A(高容量形)通電可能な高容量パワーリレー
小型・低背で1極23A開閉、かつ長寿命・高温対応を実現したパワーリレー
1極36A開閉を実現した小型低背パワーリレー
1,000Vの直流負荷遮断を可能としたパワーリレー
1極10A開閉の高性能小型パワーリレー
1極5A開閉の小型スリムパワーリレー
1極7A開閉を実現した小型パワーリレー
小型・低背で16A開閉・高突入開閉を実現した高性能ラッチングリレー
太陽光発電用パワーコンディショナに最適な2極パワーリレー
耐衝撃電圧10kVの1極3A開閉の小型リレー
1極10A開閉の小型パワーリレー
プログラマブルコントローラ、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー
高容量、高耐圧、密封構造で小型1a接点5A(8A)、1a1b、2a、2b接点5Aのパワー・タイプ
1極10A開閉可能な小型パワーリレー
1極10A開閉可能な高さ12.3mmの低背パワーリレー
10Aのキュービックタイプの 1極パワーリレー
10A・15A負荷開閉のフラット形パワーリレー
1a接点10A、1a1b接点8Aと小型高容量タイプ
インパルス電圧10kV、耐電圧4kVの電源開閉用
投入80A、通電、しゃ断20Aを実現した1極小型パワーリレー
小型機器内蔵用、高さ15.7㎜の低背パワーリレー
静音化、TV-8定格を実現した低背パワーリレー
DC110V 5Aの直流高電圧開閉を実現した小型パワーリレー(1a接点1.5mmを2極直列配線時)
ベストセラー・形G2R
高容量・高耐圧しかも瞬時電圧ドロップに強いパワーリレー
モータ、抵抗の制御に適した超小型リレー
モータ、ヒータ制御に適した中容量リレー
モータ、抵抗、ランプの制御に適した高容量PCBリレー
生産終了品のカタログ・マニュアルのダウンロード、推奨代替品の確認が行えます。