Page top

EtherNet/IP

汎用Ethernet技術上に制御用プロトコルを実装した産業用オープンネットワークEtherNet/IP製品

EtherNet/IP 商品一覧

EtherNet/IPは以下の 23 商品があります。

CJ1W-EIP21 CJシリーズ EtherNet/IPユニット CJ1W-EIP21

タグデータリンク容量最大180,000CH以上。EtherNet/IPユニット新登場

CS1W-EIP21 CSシリーズ EtherNet/IPユニット CS1W-EIP21

タグデータリンク容量最大180,000CH以上。EtherNet/IPユニット新登場

NX701-□□□□ NXシリーズ NX701 CPUユニット NX701-□□□□

最大256軸までの大規模システムの高速高精度制御に最適

NX1P2 NXシリーズ NX1P2 CPUユニット NX1P2

最大8軸をEtherCATで制御可能

NY5□□-1 産業用PCプラットフォーム NYシリーズ IPCマシンコントローラ NY5□□-1

制御進化と情報革新の融合を実現する次世代産業用PC

NJ501-□□□□ NJシリーズ CPUユニット NJ501-□□□□

機械制御に必要な機能・高速性能と、産業用コントローラとしての安全性・信頼性・保守性を両立した新タイプのコントローラ。最大で64軸の制御

NJ301-□□□□ NJシリーズ CPUユニット NJ301-□□□□

機械制御に必要な機能・高速性能と、産業用コントローラとしての安全性・信頼性・保守性を両立した新タイプのコントローラ。最大で8軸の制御

NJ101-□□□□ NJシリーズ NJ101 CPUユニット NJ101-□□□□

コントローラNJシリーズに少軸・軸なしモデルが新登場

CJ2H-CPU6□-EIP CJシリーズ CJ2H(EtherNet/IP機能付き) CPUユニット CJ2H-CPU6□-EIP

「多機能型Ethernetポート」を標準装備したフラッグシップ・モデル

NX-EIC202 NXシリーズ EtherNet/IP™カプラユニット NX-EIC202

FA業界のグローバル標準ネットワークEtherNet/IPに対応

NAシリーズ プログラマブルターミナル NAシリーズ

より速く、より効率的に、機械の操作や情報をモニタします。表示画面は7、9、12、15インチの全機種ともワイドスクリーンを採用。

W4S1 産業用スイッチングハブ W4S1

産業用イーサネット通信の要として、FAで求められる耐環境性と機能を徹底追求

WE70 FA無線LANユニット WE70

過酷なFA環境でも安心なFA用Ethernet無線登場。IEEE802.11a/b/gに対応

FHシリーズ 画像処理システム FHシリーズ

人の目に代わる検査計測を

FZ5シリーズ 画像処理システム FZ5シリーズ

位置決め、検査に求められる豊富な処理項目を搭載

FJシリーズ(オールインワンビジョンシステム) PC Vision System FJシリーズ(オールインワンビジョンシステム)

Intel Core i5 を搭載した高速コントローラ。カメラ・照明・外部機器とシームレスに接続できるオールインワンビジョンシステム

※この商品は2018/05に受注終了予定です。

べスト制御機器第20版 FQ2シリーズ スマートカメラ FQ2シリーズ

コンパクトボディに高機能画像処理をぎゅっと凝縮。画像検査の標準機に採用しやすい、多彩なラインナップをご用意

べスト制御機器第20版 FQ2-CHシリーズ 文字認識センサ FQ2-CHシリーズ

かすれや傾いた文字でも読み取れる高い読取能力。ドットも捺印も、主要なプリンタに対応

べスト制御機器第20版 ZW ファイバ同軸変位センサ ZW

超小型・超軽量。どんな材質でも安定測定。強いセンサヘッド構造のファイバ同軸変位センサ。通信機能として、EtherCAT(R)、EtherNet/IP(TM)を新搭載。

NE1A-SCPU0□-EIP セーフティネットワークコントローラ NE1A-SCPU0□-EIP

SYSMAC CS/CJシリーズとEtherNet/IPで直結タイプ

べスト制御機器第20版 OS32C セーフティレーザスキャナ OS32C

薄型(104.5mm)、軽量(1.3kg)で設置しやすいセーフティレーザスキャナ 。EtherNet/IP対応タイプも

V680Sシリーズ RFIDシステム V680Sシリーズ

アンテナ、アンプ、コントローラをひとつに集約した3 in 1タイプ

生産終了品

生産終了品のカタログ・マニュアルのダウンロード、推奨代替品の確認が行えます。