高速・高性能・簡単設定・見やすい表示など、豊富な品揃えで食品機械・包装機・成形機・半導体製造装置など幅広い用途に対応
汎用タイプは以下の 17 商品があります。
48×48mmサイズ。状態変化を自ら捉え、制御を最適化し、生産性と品質を簡単両立。プッシュインPlus端子台タイプのラインアップを追加
48×96mmサイズ。状態変化を自ら捉え、制御を最適化し、生産性と品質を簡単両立。プッシュインPlus端子台タイプのラインアップを追加
形E5□Cシリーズの操作性、高性能をそのままにタッチパネル/PLCと温度調節器を接続するシステムの最適なDINレール取り付けタイプ。プッシュインPlus端子台タイプのラインアップを追加。
48mm×24mm角の小型ボディに、 形E5□Cシリーズの操作性、高性能を凝縮
48×48mmサイズ。大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。選定から操作、設定まで使いやすさを追求。入出力点数などの機能・性能も充実。対応アプリケーションの幅がUP。E5CC-Bは制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応。
48×96mmサイズ。大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。選定から操作、設定まで使いやすさを追求。入出力点数などの機能・性能も充実。対応アプリケーションの幅がUP。E5EC-Bは制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応。
96×96mmサイズ。大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。選定から操作、設定まで使いやすさを追求。入出力点数などの機能・性能も充実。対応アプリケーションの幅がUP
48×48mmサイズ。形E5CCシリーズにプログラムタイプ新登場。最大256セグメントのプログラム容量で、多様なアプリケーションに対応。
48×96mmサイズ。形E5ECシリーズにプログラムタイプ新登場。最大256セグメントのプログラム容量で、多様なアプリケーションに対応。
96×96mmサイズ。形E5ACシリーズにプログラムタイプ新登場。最大256セグメントのプログラム容量で、多様なアプリケーションに対応。
ヒータ制御に最適、最高の制御性能が驚きの低価格で!世界最大クラスのデカ文字表示で見やすい
汎用温度調節器に高性能(高分解能、高速、高精度入力)タイプとして 新規ラインアップ。簡易演算、予防保全に対応。新型液晶採用で、視野角、コントラスト比が向上
汎用温度調節器に高性能タイプとして新規ラインアップ。簡易演算、予防保全に対応。新型液晶採用で、視野角、コントラスト比が向上
DIN48×48mmでシンプル機能、プラグインタイプの温度調節器
サーマックNEOシリーズにプログラムタイプ新登場!最大256セグメントのプログラム容量で高いコストパフォーマンス新型液晶採用で、視野角、コントラスト比が向上
サーマックNEOシリーズにプログラムタイプ新登場!最大256セグメントのプログラム容量で優れたコストパフォーマンス。新型液晶採用で、視野角、コントラスト比が向上
DIN48×48mmでシンプル機能、ディップスイッチで簡単設定、端子台タイプの温度調節器
生産終了品のカタログ・マニュアルのダウンロード、推奨代替品の確認が行えます。
関連情報