Page top

汎用・短中距離RFID

V680S/V680シリーズ:13.56MHz 交信距離:数cm~数十cm。耐熱・小型タグ等がそろった汎用短中距離RFIDシステム。ISO/IEC18000-3(ISO/IEC15693)に準拠

汎用・短中距離RFID 商品一覧

汎用・短中距離RFIDは以下の 2 商品があります。

V680Sシリーズ RFIDシステム V680Sシリーズ

アンテナ、アンプ、コントローラをひとつに集約した3 in 1タイプ

V680シリーズ RFIDシステム V680シリーズ

ISO/IEC18000-3(15693) に準拠したグローバルで使えるRFID

生産終了品

生産終了品のカタログ・マニュアルのダウンロード、推奨代替品の確認が行えます。