Page top

アンプ内蔵形

センサヘッドにアンプを内蔵した光電センサ

光電センサ セレクタ

アンプ内蔵形 商品一覧

アンプ内蔵形は以下の 23 商品があります。

E3ASシリーズ 距離設定形光電センサ E3ASシリーズ

検出困難な複雑形状・色柄・光沢ワークを簡単に安定検出できる距離設定形光電センサ

E3ZR-C 耐油光電センサ E3ZR-C

切削油の浸入による故障を抑制、切削油に強い光電センサ

E3Z-□-IL□ IO-Link 光電センサ E3Z-□-IL□

IO-Linkでセンサレベルの情報を可視化し、3大現場課題を解決!スタンダード光電センサ

E3S-DC カラーマーク光電センサ E3S-DC

包材を選ばないカラーマーク検出能力。細い投光ビームと大型レンズ搭載で、傾きの多いワークでも安定検出

E3S-DB 透明体検出光電センサ E3S-DB

さまざまな透明体に極めて優れた検出性能

ZX0 アンプ内蔵CMOSレーザセンサ ZX0

0.1㎜オーダーの段差を絶対安定検出

E3FA 光電センサ E3FA

取りつけ簡単な円柱型光電センサ

E3T アンプ内蔵形光電センサ(超小型・超薄型) E3T

E3Tシリーズ増強で取りつけ、設置がよりシンプルに!スムーズに!

E3Z アンプ内蔵形光電センサ(小型) E3Z

光電センサのスタンダード。年間実績100万台の安心

E3ZM-V マーク検出・ステンレスケース アンプ内蔵光電センサ(小型・ティーチングタイプ) E3ZM-V

世界標準サイズ(11×21×32mm)を採用。この大きさでカラーマーク検出! 50μsの高速応答、バタツキにも強い

E3ZM-C 耐油・堅牢・小型光電センサ E3ZM-C

自動車・工作機業界向け光電センサ

E3ZM ステンレスケース アンプ内蔵形光電センサ(小型) E3ZM

食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L)

E3Z-LT / LR / LL アンプ内蔵形光電センサ(レーザタイプ) E3Z-LT / LR / LL

小型・安心!レーザタイプ光電センサ

E3Z-LS 距離設定形光電センサ E3Z-LS

ワーク色、背景の影響を受けない反射形センサ

E3S-C 耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C

耐水・耐油、耐衝撃性にすぐれ、長距離検出も実現

E3S-CL 距離設定形光電センサ(メタルケース) E3S-CL

距離を設定するだけで種々の色のワークも安定検出

E3S アンプ内蔵形光電センサ E3S

汎用光電センサ。高品質で信頼の検出を実現。

一部商品は受注終了しております、「種類/価格」をご覧ください

E3S-LS3□ 基板センサ E3S-LS3□

基板の穴や切り欠きの影響を受けず安定検出可能

E3S-R 透明体検知用光電センサ E3S-R

ガラスウエハなど透明物体の検出に最適

E3S-GS3E4 溝型光電センサ E3S-GS3E4

光軸合わせのいらない溝型タイプ

生産終了品

生産終了品のカタログ・マニュアルのダウンロード、推奨代替品の確認が行えます。