Page top

セーフティドアスイッチ

機械的なガードやカバーが閉じていることを検出するスイッチ。機械式と非接触式があり、専用のキーやアクチュエータにより動作可能

安全ソリューション

セーフティドアスイッチ 商品一覧

セーフティドアスイッチは以下の 10 商品があります。

べスト制御機器第20版 D40Z 小形非接触式ドアスイッチ D40Z

ISO13849-1(PLe/安全カテゴリ4)に対応セーフティコントローラとの接続により、リスクレベルの高いアプリケーションへ対応

べスト制御機器第20版 D40A / G9SX-NS 小形非接触式ドアスイッチ/ 非接触式ドアスイッチコントローラ D40A / G9SX-NS

電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現

べスト制御機器第20版 D4SL-N 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N

6接点電磁ロック・セーフティドアスイッチで世界最小クラス

べスト制御機器第20版 D4NL 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL

小型、多接点、多彩なバリエーションのベストセラー

べスト制御機器第20版 D4JL / D4JL-SK40 電磁ロック・セーフティドアスイッチ/スライドキーユニット D4JL / D4JL-SK40

ロック強度3,000N。多彩なモニタリングパターンが実現可能

べスト制御機器第20版 D4NS / D4NS-SK 小形セーフティ・ドアスイッチ/スライドキーユニット D4NS / D4NS-SK

多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ

べスト制御機器第20版 D4GS-N スリムタイプセーフティ・ドアスイッチ D4GS-N

IP67対応の薄型ドアスイッチ

べスト制御機器第20版 D4NH 小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ D4NH

機械などの省スペース化に対応した、樹脂製の小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ

D4BS セーフティ・ドアスイッチ D4BS

工作機械などの防護扉を開けた時、専用操作キーにより接点を直接開路し、制御回路をしゃ断

D4BL 電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4BL

機械の慣性による刃具が停止した後、コントローラの信号・押ボタンスイッチなどにより、防護カバーのロックを解除

生産終了品

生産終了品のカタログ・マニュアルのダウンロード、推奨代替品の確認が行えます。