Page top

押ボタンスイッチ/表示灯

丸胴形、角胴形、良好な操作感触と高輝度な照光面を持つ押しボタンスイッチ・表示灯。ブザー、セレクタスイッチも各種サイズ品揃え。薄形フランジのプラトータイプも追加

押ボタンスイッチ 仕様条件検索

丸胴形Φ8mm・胴体長18mmで、良好な操作感触と高輝度で均一な照光面を持つ押ボタンスイッチ・表示灯

丸胴形Φ12mm・胴体長20mmで、良好な操作感触と高輝度で均一な照光面を持つ押ボタンスイッチ・表示灯

丸胴形Φ16mm・胴体長28.5mmの業界最小クラスの短胴ボディーで、操作部とスイッチ部が着脱可能な押ボタンスイッチ

丸胴形Φ22mm(リング使用によりΦ25mm共用)で、操作部とスイッチ部が着脱可能な押ボタンスイッチ

形A22Nシリーズのスイッチユニット,取付台,LEDランプなどを共用し,φ30mmのパネル穴に対応可能とした押ボタンスイッチ

パネル加工のしやすい丸胴タイプで、電気定格・動作機構・操作部の色など、用途に応じた豊富なバリエーションを有する押ボタンスイッチ

パネル前面からワンタッチで取り付けられ、操作部の形状・大きさ・照光色など、用途に応じた豊富なバリエーションを有する押ボタンスイッチ

大型で有感触のストロークボタンと、バックライトを採用した均一できれいな照光面を持つ押ボタンスイッチ

丸胴形・プラトーヘッド、押ボタンが薄型で操作部とスイッチ部が着脱可能な押ボ タンスイッチ

生産終了品

生産終了品のカタログ・マニュアルのダウンロード、推奨代替品の確認が行えます。