Page top

RFIDシステム

電波を用いて、RFIDタグに非接触で情報の読み書きを行うRFID(Radio Frequency Identification)システム。生産現場用の各種RFIDを用意

V680S/V680シリーズ:13.56MHz 交信距離:数cm~数十cm。耐熱・小型タグ等がそろった汎用短中距離RFIDシステム。ISO/IEC18000-3(ISO/IEC15693)に準拠

V780/V750シリーズ:920MHz帯 交信距離:数m。使いやすさを追求したUHF帯長距離RFIDシステム。ISO/IEC18000-63(ISO/IEC18000-6 TypeC)に準拠

V640シリーズ:134.2kHz 半導体業界規格SEMI対応のRFIDシステム

V600シリーズ:530KHz 交信距離 数cm。優れた耐環境性をもつ汎用短距離RFIDシステム

生産終了品

生産終了品のカタログ・マニュアルのダウンロード、推奨代替品の確認が行えます。