Page top

溝型

投光部と受光部がコの字形にセットされ、取り扱いが容易

溝型 商品一覧

溝型は以下の 7 商品があります。

EE-SX95 超小型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX95

お客様のニーズを追求したM3ねじ取りつけ可能超小型センサ

EE-SPX303N / 403N 幅広溝型フォト・マイクロセンサ EE-SPX303N / 403N

外乱光、ノイズに強い!溝幅13mmの幅広タイプ新登場!

EE-SX77 / 87 薄型コード引き出しタイプ(直流光)フォト・マイクロセンサ EE-SX77 / 87

使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ        ISO13849-1(PLc,cat1)認証取得(2023年9月)

EE-SX47 / 67 薄型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光)フォト・マイクロセンサ *1 EE-SX47 / 67

50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ

EE-SX97 溝型コネクタタイプ(直流光) フォト・マイクロセンサ EE-SX97

スタンダードだけどハイパフォーマンス!コネクタ内蔵で小型・簡単接続を実現

EE-SPX74 / 84 溝型コネクタタイプ(変調光)フォト・マイクロセンサ EE-SPX74 / 84

外乱光に強い変調光、メンテナンス容易なコネクタ式

EE-SPX-W 溝型コード引き出しタイプ フォト・マイクロセンサ EE-SPX-W

外乱光の影響を受けにくいコード付きアンプ内蔵フォト・マイクロセンサ

生産終了品

生産終了品のカタログ・マニュアルのダウンロード、推奨代替品の確認が行えます。