Page top

フロートなしスイッチ

制御方法、取付け方法、検出液体、配線長などに応じて、形61F本体が選定可能

フロートなしスイッチ 商品一覧

フロートなしスイッチは以下の 10 商品があります。

べスト制御機器第20版 K8AK-LS 導電式レベルスイッチ K8AK-LS

産業設備や装置の水位レベルコントロールに最適

べスト制御機器第20版 61F-GPN-BT / -BC DC電源 導電式レベルスイッチ 61F-GPN-BT / -BC

AC電源がない場所でもバッテリー(DC24V)駆動が可能。しかも電極間電圧は交流正弦波で電蝕もなく、安定検出を実現

べスト制御機器第20版 61F-G□N フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 61F-G□N

リニューアル。待機電力を削減し、さらに軽量化を実現

べスト制御機器第20版 61F-G□ フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□

ビルディングブロック方式の盤直付タイプで、取り付け・保守が容易なベーシック型

べスト制御機器第20版 61F-GP-N□ フロートなしスイッチ(コンパクト・プラグインタイプ) 61F-GP-N□

制御盤の小型化に適した省スペース設計で、メンテナンスが容易

べスト制御機器第20版 61F-G□P フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) 61F-G□P

小型、省スペースのプラグインタイプ、ポンプ盤や機械装置内蔵に最適

べスト制御機器第20版 61F-UHS / -HSL フロートなしスイッチ(超高感度タイプ) 61F-UHS / -HSL

氷、純水、湿気の検出に最適

べスト制御機器第20版 61F-AN / -APN2 交互運転リレー 61F-AN / -APN2

モータの寿命を延ばし、水槽清掃時、ポンプ故障時には片方運転で緊急対応可能

べスト制御機器第20版 61F-GP-N14 / -N15 / -NH3 / -G1-2 / -G4N-KYD / -G3N-NGD 61F多機能商品 61F-GP-N14 / -N15 / -NH3 / -G1-2 / -G4N-KYD / -G3N-NGD

自己保持自動復旧機能付、先動作方式、高感度、2回路入り、警報接点回路の単独構成、満水・渇水警報独立構成 の各タイプ

べスト制御機器第20版 61F-IP-22 耐熱形呼水槽警報装置 61F-IP-22

消防法により規定された2種耐熱形機器

生産終了品

生産終了品のカタログ・マニュアルのダウンロード、推奨代替品の確認が行えます。