物流工程の作業効率化/ポカヨケ
課題
・物流倉庫の設備や工程設計が作業者ありきで考えられている……
・e コマースの需要増やコロナ禍での人手不足が深刻化……
・ピッキング作業のミスで後戻りや手直しが頻発……
解決策
FAノウハウで、物流の生産性・品質向上を実現します!
物流倉庫の設備や⼯程設計が作業者ありきで考えられている……
オムロンにお任せ!検品、ピッキング、棚卸しなどをFAノウハウで効率化。
属⼈的な作業からの脱却を実現します。
eコマースの需要増やコロナ禍での⼈⼿不⾜が深刻化……
オムロンにお任せ!広いフロア⾯積の⾃動搬送、在庫管理の効率化で⽣産性を向上します。
ピッキング作業のミスで後戻りや⼿直しが頻発……
オムロンにお任せ!少量多品種の現場でのポカミス最小化ノウハウをご提案します。
物流のトレーサビリティに効く、
オムロンのソリューション
- ・汚れたバーコードも安定して読み取る独⾃のアルゴリズム搭載
- ・扱いやすく、作業負荷を軽減する軽量ボディ
- ・アルコール除菌可能*1
多彩なアプリケーションに使える
⾼性能ハンディコードリーダV410-Hシリーズ
*1.イソプロピルアルコール70%をご使⽤ください。
FA現場の導⼊事例
オムロン株式会社 綾部⼯場
安⼼安全を保証するモノづくりで作業者の判断業務の負担もゼロへ
2万品種を超える⽣産維持を正確に⾏うため、⼯程の後戻りや⼿直し、さらには不良品の市場流出のリスクを未然に防ぐ解決策を模索していました。
株式会社椿本チエイン様
部品の自動搬送から在庫管理まで一貫したシステムの構築により、⽣産効率を向上
フロア⾯積の拡⼤による搬送業務の作業者負担が確実になったことを背景に、省⼈化と⽣産性を確保する必要性を感じられていました。
三菱ふそうトラック・バス株式会社様
⾃動搬送ロボットで搬送⼯程のフレキシブルな⾃動化を実現
トラックのシャーシ組付⼯程では400点以上の部品の補充場所を覚える必要があり、属⼈的な部品供給による作業者負担が課題となっていました。
よくある質問
-
A
オムロンでは、ISO/IEC 15416や15415をはじめ、さまざまな1D/2Dシンボル体系規格および光学⽂字認識(OCR)について、高速で信頼性の⾼い読み取りソリューションを提供しています。印刷されたバーコードや2次元コードからダイレクトパーツマーキング(DPM)まで、多様なコードのスキャンが可能です。
バーコード/2次元コードの両⽅を読み取れるマルチコードリーダに加え、装置に組み込みやすい超小型タイプ、個体管理のためのデータ追跡からDPMの読み取りまでをカバーするハンディコードリーダなど、物流倉庫のトレーサビリティの課題に貢献するコードリーダを取り揃えています。 -
A
検品やピッキング作業には、多機能ハンディコードリーダとして好評いただいているV410-HシリーズのSRタイプがおすすめです。読み取り距離と読み取り範囲が広く、コードとコードリーダの位置合わせを楽に⾏うことができます。また、初期設定においても、パソコン⽤設定ツールWebLinkPCユーザインターフェースによって、頻繁に使⽤する読み取り条件の設定と読み取り結果を1画⾯で確認できるため、効率よく設定ができます。
ちなみに、V410-Hシリーズでは、⾼い分解能とオムロン独⾃のX-mode解読アルゴリズムにより、⼩さなコードを安定して読み取りできるXDタイプも取り揃えています。 -
A
アルコール消毒に対する耐性が⼗分にない場合は、⼀般的に以下のようなことが考えられます。
・塗装表⾯の変⾊や剥がれ
・表⾯のべたつきや硬化
・細かいひび割れ
・ケーブルの損傷
・接続端⼦の腐⾷
・その他、読み取り機能の低下