センサ&アクチュエータレベルのオープンネットワークCompoNet
「高速応答」「多ノード・小点数分散」「汎用ケーブルの使用」「ケーブル施工性」などを解決する、次世代センサ・アクチュエータ用ネットワーク
CompoNetマスタユニット、パソコン用マスタボード
CompoNetと異なるネットワークを接続するゲートウェイユニット
CompoNetデジタルI/Oスレーブ製品。ねじ端子台、e-CONコネクタ、スクリューレスクランプ、業界最薄クラスの15mm幅など様々な端子台を用意
Componetアナログスレーブ製品。省スペース化できる業界最薄クラス幅の縦型や表示機能付きで簡単立ち上げできるアナログスレーブも用意
温度入力スレーブ、拡張ユニット、ロジックスレーブ、Smart Slice
CompoNetビットスレーブ製品。2点/4点の小点数分散に最適。業界最小クラス、IP54防塵・防沫タイプも品揃え
CompoNetネットワークの配線性を向上させ、伝送距離を延長できる、かしこいユニット
CompoNetのケーブル、コネクタ製品。ケーブルは汎用ケーブルを含め4種類。ユニットや通信ケーブルにコネクタを装着することで、分岐・延長が可能
生産終了品のカタログ・マニュアルのダウンロード、推奨代替品の確認が行えます。
関連情報