Page top

I/Oリレーターミナル

1極タイプのリレーを8個また16個搭載し多点の独立制御が可能なリレーユニット。コントローラーとコネクタケーブルによるワンタッチ取付で制御盤配線の省工数に貢献。PLC等のコントローラと電磁弁等の負荷を中継するリレーとして使用。

I/Oリレーターミナル 商品一覧

I/Oリレーターミナルは以下の 11 商品があります。

G70V I/Oリレーターミナル G70V

制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。制御盤の小型化/省工数を実現するプッシュインPlus端子台タイプの16点I/Oリレーターミナル

G7TC I/Oリレーターミナル G7TC

PLC I/Oユニットとコネクタケーブル1本で一括配線でき、制御盤内の省配線、省スペースを実現

G70A-ZOC16 リレーターミナルソケット G70A-ZOC16

形G2RやSSR、タイマなどを任意に搭載可能な16点リレーターミナルソケット

G70D-SOC08 リレーターミナル G70D-SOC08

制御盤の小形化/省工数を実現する8点出力用リレーターミナル

G70D-VSOC16 / VFOM16 リレーターミナル G70D-VSOC16 / VFOM16

使いやすさと省スペースを追求した16点出力用リレーターミナル

G70R-SOC08 リレーターミナル G70R-SOC08

制御盤の小形化/省工数を実現する8点出力用リレーターミナル

G70D-SOC16 / FOM16 リレーターミナル G70D-SOC16 / FOM16

フラットタイプの小型16点出力用リレーターミナル

G79 I/Oリレーターミナル用コネクタケーブル G79

形G7TC、形G70D、形G70A、形G70Rに対応したコネクタケーブル

※この商品は2017/03に受注終了予定です。

P7TF-IS16 / OS16 / OS08 I/Oターミナルソケット P7TF-IS16 / OS16 / OS08

システムをフレキシブルに組めるソケット

G7VC リレーターミナル G7VC

マシンコントローラの出力部とケーブル1本で一括配線できるコンパクトな出力リレーターミナル、出力SSRターミナル

G7VC-OC16-B7 リレーターミナル(形B7A・PLCコネクタタイプ接続用) G7VC-OC16-B7

形B7Aリンクターミナル・PLCコネクタタイプと接続可能 コンパクトな出力リレーターミナル