リフローや成形機、焼成炉など温度の高精度制御、高頻度制御に適応。故障検出機能やサイクル制御機能の品揃えも充実
ヒータ用ソリッドステート・リレーは以下の 12 商品があります。
制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。密着取りつけ(3台)でも25A通電(形G3PJ-□25B(-PU))ができる低発熱タイプの単相SSRで、制御盤の小型化に貢献。入力プッシュイン端子タイプも品揃え
高電流75/150A、高電圧AC240/480Vのハイパワー負荷制御用SSR
CT内蔵、新しいコンセプトのSSR。ヒータ断線検出、およびSSRのショート故障検出が可能
放熱器一体の小型、スリムタイプSSR。ゼロクロス無しタイプを品揃えし、広範囲な用途に適応
放熱器一体の小型、スリムタイプ三相ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ
放熱器一体で超小型スリムタイプ
AC操作を可能にするAC入力ユニット
形G3PAの誤動作を防止する電圧検出ユニット
三相2線切りを可能にするユニット
ヒータの温度制御において発見が困難なSSR本体の故障を検出し、同時に警報信号を出力。ヒータ制御システムの安全設計を支援し、メンテナンス向上に貢献
適用負荷5~90Aと幅広いラインナップの汎用ソリッドステート・リレー
機器内蔵用。小型・コストを追求した5~20Aのパワータイプ
生産終了品のカタログ・マニュアルのダウンロード、推奨代替品の確認が行えます。
関連情報