通過カウントセンサ
この商品について
関連情報
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
E3X-DAT11-S | アンプユニット コード引き出しタイプ 光量自動補正 カウンタ機能 NPN出力 | 2D / 3D |
E3X-DAT41-S | アンプユニット コード引き出しタイプ 光量自動補正 カウンタ機能 PNP出力 | 2D / 3D |
E32-HB04 | ヘッドユニット 透過形エリア検出タイプ 検出エリア:7×7mm 最小検出物体:0.15mm(立方体) | 2D / 3D |
E39-K12 | パイプ取り付けアタッチメント 適用パイプ:外径Φ6mm 内径Φ4mm | 2D / 3D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。