Page top

タイプ ハイブリッド形光電センサ(投光側:ヘッド部にLED内蔵受光側:ファイバ伝送)
ヘッドユニット
形E32-HB04
アンプユニット
NPN出力形E3X-DAT11-S
PNP出力形E3X-DAT41-S
検出距離(エリアサイズ) 7mm×7mm
最小検出物体 0.15mm立方体(不透明体)
光源(発光波長) 赤色発光ダイオード(650nm)
電源電圧 DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電力 960mW以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)
制御出力 オープンコレクタ出力形
負荷電源電圧:DC26.4V以下、負荷電流:50mA以下(残留電圧1V以下)
応答時間 最速モード:動作・復帰各135μs、高速モード:動作・復帰各250μs、
標準モード:動作・復帰各1ms
周囲温度範囲 動作時:1~2台連結時:−25~+55°C、3~10台連結時:−25~+50°C、
11~16台連結時:−25~+45°C
保存時:−30~+70°C(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
ヘッド−アンプユニット接続方式 投光側:コネクタタイプ(第一電子工業(株)製232D-02S1A-DA5、付属)
受光側:ファイバタイプ