IO-Link 光電センサ
検出方式/検出距離/検出対象物などの必要な条件を選ぶだけで簡単に光電センサの形式を検索できます。
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
E3Z-T81-IL2 2M | 透過形(投光器+受光器) IO-Linkタイプ 検出距離15m 伝送速度COM2 コード引き出しタイプ 2m | 2D / 3D |
E3Z-T81-IL3 2M | 透過形(投光器+受光器) IO-Linkタイプ 検出距離15m 伝送速度COM3 コード引き出しタイプ 2m | 2D / 3D |
E3Z-T81-M1TJ-IL2 0.3M | IO-Link 光電センサ, 伝送速度COM2, 検出距離 15m, M12コネクタ中継タイプ, 0.3m | 2D / 3D |
E3Z-T81-M1TJ-IL3 0.3M | IO-Link 光電センサ, 伝送速度COM3, 検出距離 15m, M12コネクタ中継タイプ, 0.3m | 2D / 3D |
E3Z-T86-IL2 | 透過形(投光器+受光器) IO-Linkタイプ 検出距離15m 伝送速度COM2 M8コネクタタイプ | 2D / 3D |
E3Z-T86-IL3 | 透過形(投光器+受光器) IO-Linkタイプ 検出距離15m 伝送速度COM3 M8コネクタタイプ | 2D / 3D |
E3Z-D82-IL2 2M | 拡散反射形 検出距離1m 伝送速度COM2 コード引き出しタイプ 2m | 2D / 3D |
E3Z-D82-IL3 2M | 拡散反射形 検出距離1m 伝送速度COM3 コード引き出しタイプ 2m | 2D / 3D |
E3Z-D82-M1TJ-IL2 0.3M | IO-Link 光電センサ, 伝送速度COM2, 検出距離 1m, M12コネクタ中継タイプ, 0.3m | 2D / 3D |
E3Z-D82-M1TJ-IL3 0.3M | IO-Link 光電センサ, 伝送速度COM3, 検出距離 1m, M12コネクタ中継タイプ, 0.3m | 2D / 3D |
E3Z-D87-IL2 | 拡散反射形 検出距離1m 伝送速度COM2 M8コネクタタイプ 2m | 2D / 3D |
E3Z-D87-IL3 | 拡散反射形 検出距離1m 伝送速度COM3 M8コネクタタイプ 2m | 2D / 3D |
E3Z-L81-IL2 2M | 拡散反射形 検出距離90mm 伝送速度COM2 コード引き出しタイプ 2m | 2D / 3D |
E3Z-L81-IL3 2M | 拡散反射形 検出距離90mm 伝送速度COM3 コード引き出しタイプ 2m | 2D / 3D |
E3Z-L81-M1TJ-IL2 0.3M | IO-Link 光電センサ, 伝送速度COM2, 検出距離 60~120mm, M12コネクタ中継タイプ, 0.3m | 2D / 3D |
E3Z-L81-M1TJ-IL3 0.3M | IO-Link 光電センサ, 伝送速度COM3, 検出距離 60~120mm, M12コネクタ中継タイプ, 0.3m | 2D / 3D |
E3Z-L86-IL2 | 拡散反射形 検出距離90mm 伝送速度COM2 M8コネクタタイプ 2m | 2D / 3D |
E3Z-L86-IL3 | 拡散反射形 検出距離90mm 伝送速度COM3 M8コネクタタイプ 2m | 2D / 3D |
E3Z-R81-IL2 2M | MSR回帰反射形 検出距離4m 伝送速度COM2 コード引き出しタイプ 2m | 2D / 3D |
E3Z-R81-IL3 2M | MSR回帰反射形 検出距離4m 伝送速度COM3 コード引き出しタイプ 2m | 2D / 3D |
E3Z-R81-M1TJ-IL2 0.3M | MSR回帰反射形 検出距離4m 伝送速度COM2 M12コネクタ中継タイプ 0.3m | 2D / 3D |
E3Z-R81-M1TJ-IL3 0.3M | MSR回帰反射形 検出距離4m 伝送速度COM3 M12コネクタ中継タイプ 0.3m | 2D / 3D |
E3Z-R86-IL2 | MSR回帰反射形 検出距離4m 伝送速度COM2 M8コネクタタイプ 2m | 2D / 3D |
E3Z-R86-IL3 | MSR回帰反射形 検出距離4m 伝送速度COM3 M8コネクタタイプ 2m | 2D / 3D |
E39-L43 | ヨコ形取りつけ金具 | 2D / 3D |
E39-L44 | 背面取りつけ用金具 | 2D / 3D |
E39-L98 | 保護カバー金具 | 2D / 3D |
E39-L104 | センサ取りつけ金具 | 2D / 3D |
E39-L142 | ヨコ形保護カバー金具 | 2D / 3D |
E39-L144 | 小形保護カバー金具 | 2D / 3D |
E39-L150 | センサアジャスタ | 2D / 3D |
E39-L151 | センサアジャスタ | 2D / 3D |
E39-L153 | センサ取りつけ金具 | 2D / 3D |
E39-R1 | 反射板 | 2D / 3D |
E39-R2 | 反射板 | 2D / 3D |
E39-R3 | 小型反射板 | 2D / 3D |
E39-R9 | 反射板 | 2D / 3D |
E39-R10 | 反射板 | 2D / 3D |
E39-S65A | はめ込みタイプスリット, スリット幅: φ0.5mm | 2D / 3D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。