Page top

E3Z-LT / LR / LL

アンプ内蔵形光電センサ(レーザタイプ)

E3Z-LT / LR / LL

小型・安心!レーザタイプ光電センサ

※ Web特別価格提供品

光電センサセレクタ

検出方式/検出距離/検出対象物などの必要な条件を選ぶだけで簡単に光電センサの形式を検索できます。

E3Zの進化形
すぐれた品質・安心感はそのままに
次世代センシングの扉を開くE3Zレーザ

新しく誕生したE3Zレーザは、センシングの汎用領域を大きく、大きく拡げます。

E3Z-LT / LR / LL 特長 3
E3Z-LT / LR / LL 特長 4

・レーザビームの直進性を最大限に活かした光学設計。赤色のレーザビーム(クラス1)を
 狙った位置にピタリと合わせられます。
・透過形の検出距離は抜群の余裕を誇る60m。粉塵環境などでも安心して使用できます。
・透過形では、投光停止機能タイプもご用命に応じ用意できます。予防保全用途に最適。

E3Z-LT / LR / LL 特長 6

・透過形、回帰反射形のスポット径は5mm(距離3mのときの代表例)。長距離かつ微小ワークの検出が可能です。
・回帰反射形の検出距離は15m(E39-R1にて)。業界最長の余裕度です。
・使用周囲温度は、Max55℃、保護構造はIP67。厳しい使用環境でも安心です。

すべての機種がレーザクラス1(JIS,IEC)
安全・安心です。

E3Z-LT / LR / LL 特長 9
E3Z-LT / LR / LL 特長 10

・業界最高の検出距離。センサ配置にゆとりができます。

E3Z-LT / LR / LL 特長 12

・背景の光沢フレームの影響を受けずに安定検出できます。
・BGSタイプのスポット径はφ0.5mm(距離300mmのときの代表例)。
 応差5%の実力と合わせ、わずかな差異を検出します。
・高速移動物体検知用に、応答時間0.5msタイプも標準化(形E3Z-LL□3/□8)。

E3Z-LT / LR / LL 特長 14

・白黒誤差5%の実力で、安定検出・安定稼動に貢献します。