Page top

E3ZM-V

マーク検出・ステンレスケース アンプ内蔵光電センサ(小型・ティーチングタイプ)

E3ZM-V

世界標準サイズ(11×21×32mm)を採用。この大きさでカラーマーク検出! 50μsの高速応答、バタツキにも強い

※ Web特別価格提供品

センシングコンポ編 p.352

食品業界向け光電センサE3ZMシリーズに、カラーマークセンサをラインアップ。

大幅な省スペース化、SUS316Lハウジング【E3ZM 標準サイズ】

当社従来品と比べ、体積が90%減の小型マークセンサ。

世界標準サイズだから、取付の標準化に貢献します。

E3ZM-V 特長 2

小型サイズでありながら、同軸光学系

11×21×32mmの小型サイズでも、同軸光学系を採用しております。

検出物体が傾いても、反射光を逃さずしっかり受光し、安定検出させるのが同軸光学系です。

E3ZM-V 特長 3

SUS316LハウジングでIP69Kを実現【E3ZM 共通堅牢性】

ケースは耐腐食性に優れたSUS316L、表示部カバーはPESと、洗浄剤や殺菌剤の影響を受けにくい材質を使用しています。
また、保護構造は、高温・高圧水流に耐えるIP69Kを実現。衛生への配慮が必要な現場で安心してお使いいただけます。

E3ZM-V 特長 4

カラーマークセンサで小型&抜群の性能を実現するため、最新技術を搭載

色差判別性能を向上、RGB信号処理

当社従来品では困難だった微妙な色差も判別可能。

ティーチングにより、最適な色を自動選択します。

しかも応答時間は、ON時・OFF時ともに50μsと高速化。
【PAT出願中】

E3ZM-V 特長 6

2点ティーチング、オートマチックティーチングで簡単設定

●2点ティーチング(マニュアル)
スポットをマーク部分と下地部分に合わせて、ティーチングボタンを押すだけ。

E3ZM-V 特長 8

●オートマチックティーチング(リモート)
リモートコントロール入力にパルスを入力して、マークを7回通過させれば自動的にティーチング。
(注: アンサーバック出力はありません)

E3ZM-V 特長 9