検出方式 | 拡散反射形(マーク検出) | |||
---|---|---|---|---|
出力 | プッシュプル | NPN | ||
形式 | 形E3S-DCP21-IL2 | 形E3S-DCP21-IL3 | 形E3S-DCN21 | |
検出距離 | 10±3mm(白画用紙10×10mm) | |||
投光スポットサイズ
(参考値) |
1×4mm | |||
光源(発光波長) | 赤色発光ダイオード(635nm)、緑色発光ダイオード(525nm)、
青色発光ダイオード(465nm) |
|||
電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p)10%含む | |||
消費電力 | 960mW以下(参考:電源電圧24V時 40mA以下) | |||
制御出力 | 負荷電流100mA以下(DC30V以下) | |||
表示灯 | 動作表示灯(橙色)、RUN 表示灯(緑色)、7セグ表示灯(白色)、
キーロック表示灯(白色)、タイマ表示灯(白色)、 1点ティーチングモード表示灯(白色) |
|||
動作モード | マーク時High | マーク時ON | ||
保護回路 | 電源逆接続保護、負荷短絡保護、出力逆接続保護 | |||
応答時間 | 動作・復帰:各50μs以下(2点ティーチングモード)
動作・復帰:各150μs以下(1点ティーチングモード) |
|||
感度調整 | ティーチング方式 | |||
使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下 | |||
周囲温度範囲 | 動作時:-10~+55℃、
保存時:-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
|||
周囲湿度範囲 | 動作時:35~85%RH、
保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと) |
|||
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |||
耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 | |||
保護構造 | IEC60529規格 IP67 | |||
接続方式 | M12-4極コネクタタイプ | |||
質量
(梱包状態/ 本体のみ) |
コネクタタイプ | 約370g/約320g | ||
材質 | ケース | 亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ) | ||
レンズ部 | メタクリル樹脂(PMMA) | |||
表示部 | ABS | |||
ボタン | エラストマー | |||
コネクタ部 | 亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ) | |||
主なIO-Link機能 | ・NO、NCの動作モード切替え
・制御出力のタイマ機能およびタイマ時間の選択機能 (無効、オンディレイ、オフディレイ、ワンショット、 オンオフディレイから機能選択) (0.1~5000msのタイマ時間の選択) ・不安定アラームディレイ時間の選択機能 (0(無効)~1000ms) ・モニタ出力機能(相対的な検出量を示すPD出力) ・通電時間の読み出し機能(単位:h) ・設定初期化(リストアファクトリーセッティング)機能 |
― | ||
通信仕様 | IO-Link仕様 | Ver1.1 | ― | |
伝送速度 | 形E3S-DCP21-IL3:COM3(230.4kbps)、
形E3S-DCP21-IL2:COM2(38.4kbps) |
― | ||
データ長 | PDサイズ:8byte、
ODサイズ:1byte(M-sequence type:TYPE_2_2) |
― | ||
最小サイクル
タイム |
形E3S-DCP21-IL3(COM3):1.5ms、
形E3S-DCP21-IL2(COM2):4.8ms |
― | ||
付属品 | 取扱説明書 |