検出方式 | 形状 | 接続方式 | 検出距離 | 出力 | 形式 | IO-Link
伝送速度 * |
---|---|---|---|---|---|---|
拡散反射形
(マーク検出) |
M12
コネクタ タイプ |
10±3mm | プッシュプル | 形E3S-DCP21-IL2 | COM2(38.4 kbps) | |
形E3S-DCP21-IL3 | COM3(230.4kbps) | |||||
NPN | 形E3S-DCN21 | 対応なし |
カラーマーク光電センサ
検出方式/検出距離/検出対象物などの必要な条件を選ぶだけで簡単に光電センサの形式を検索できます。
この商品について
関連情報
情報更新 : 2024/04/01
検出方式 | 形状 | 接続方式 | 検出距離 | 出力 | 形式 | IO-Link
伝送速度 * |
---|---|---|---|---|---|---|
拡散反射形
(マーク検出) |
M12
コネクタ タイプ |
10±3mm | プッシュプル | 形E3S-DCP21-IL2 | COM2(38.4 kbps) | |
形E3S-DCP21-IL3 | COM3(230.4kbps) | |||||
NPN | 形E3S-DCN21 | 対応なし |
センサI/Oコネクタ(コネクタタイプ必須)
センサに付属しておりませんので、 必ずご注文ください。
サイズ | 種類 | 形状 | コード長 | 形式 | |
---|---|---|---|---|---|
M12 | 片側
コネクタ |
ストレート形 | 2m | 形XS2F-D421-D80-F | |
5m | 形XS2F-D421-G80-F | ||||
L形 | *2 | 2m | 形XS2F-D422-D80-F | ||
5m | 形XS2F-D422-G80-F | ||||
両側
コネクタ *1 |
スマートクリックコネクタ
ストレート/ストレート |
2m | 形XS5W-D421-D81-F | ||
5m | 形XS5W-D421-G81-F | ||||
スマートクリックコネクタ
L形/L形 |
*2 | 2m | 形XS5W-D422-D81-F | ||
5m | 形XS5W-D422-G81-F |
注1. 詳細は「センサI/Oコネクタ/センサコントローラ」をご参照ください。
形XS2W(両側コネクタ)、形XS5F(片側コネクタ)もご用意しております。
2. コネクタは、かん合した後、回転しません。
*1. ストレート形/L形の組み合わせもあります。
*2. コード引き出し方向は、センサ投・受光面の180度反対方向で固定されます。
情報更新 : 2024/04/01