商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
S8VK-R10 | DC5-30V入力 10A出力 | 2D / 3D |
S8VK-R20 | DC10-60V入力 20A出力 | 2D / 3D |
S82Y-VK10F(FOR_120W) | 120W用正面取りつけ金具 ネジ使用3本,未使用1本 | 2D / 3D |
S82Y-VK10F(FOR_240W_480W) | 正面取りつけ金具 | 2D / 3D |
S82Y-VK10S(LEFTSIDEMOUNT) | 120W用左サイド取りつけ金具 ネジ使用3本, 未使用5本 | 2D / 3D |
S82Y-VK10S(LEFTSIDE_DIN-RAIL_MOUNT) | 120W用左サイドDINレール取りつけ金具 | 2D / 3D |
S82Y-VK10S(RIGHTSIDEMOUNT) | 120W用右サイド取りつけ金具 ネジ使用3本, 未使用5本 | 2D / 3D |
S82Y-VK10S(RIGHTSIDE_DIN-RAIL_MOUNT) | 120W用右サイドDINレール取りつけ金具 | 2D / 3D |
S82Y-VS10F | 正面取りつけ金具 | 2D / 3D |
S82Y-VS10S | サイド取りつけ金具 | 2D / 3D |
PFP-50N | DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm | 2D / 3D |
PFP-100N | DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm | 2D / 3D |
PFP-100N2 | DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 16mm | 2D / 3D |
PFP-M | エンドプレート | 2D / 3D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。