ソリッドステート・タイマ
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
H3CR-A | ソリッドステート・タイマ, 11ピン, 時間仕様 0.05s~300h, 無電圧入力(NPN入力), 接点出力(リレー2c(限時)) | 2D / 3D |
H3CR-A8 | ソリッドステート・タイマ, 8ピン, 時間仕様 0.05s~300h, 無電圧入力(NPN入力), 接点出力(リレー2c(限時)) | 2D / 3D |
H3CR-A8E | ソリッドステート・タイマ, 8ピン, 時間仕様 0.05s~300h, 無電圧入力(NPN入力), 接点出力(リレー2c(限時+瞬時)) | 2D / 3D |
H3CR-A8S | ソリッドステート・タイマ, 8ピン, 時間仕様 0.05s~300h, 無電圧入力(NPN入力), トランジスタ1出力(限時) | 2D / 3D |
H3CR-AS | ソリッドステート・タイマ, 11ピン, 時間仕様 0.05s~300h, 無電圧入力(NPN入力), トランジスタ1出力(限時) | 2D / 3D |
Y92F-30 | 埋込み取りつけ用アダプタ | 2D |
Y92F-38 | 埋込み取りつけ用アダプタ | 2D / 3D |
Y92F-73 | 埋込み取りつけ用アダプタ | 2D |
Y92F-74 | 埋込み取りつけ用アダプタ | 2D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。