時間単位 | sec(秒) | ×10s(秒) | min(分) | ×10m(分) | hrs(時間) | ×10h(時間) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目盛数字(最大値) | |||||||
1.2 | セット
時間範囲 |
0.05~1.2 | 1.2~12 | 0.12~1.2 | 1.2~12 | 0.12~1.2 | 1.2~12 |
3 | 0.3~3 | 3~30 | 0.3~3 | 3~30 | 0.3~3 | 3~30 | |
12 | 1.2~12 | 12~120 | 1.2~12 | 12~120 | 1.2~12 | 12~120 | |
30 | 3~30 | 30~300 | 3~30 | 30~300 | 3~30 | 30~300 |