ページ先頭
Japan
ページ内のリンク
グローバルナビゲーション
本文
制御盤に最適なオムロンベストコンポーネントをご紹介いたします。
温度制御を高精度に実現するためのコントローラ。機能と価格で評判のE5□Nや世界最大クラスのデカ文字表示でヒータ制御に最適なE5CB。
主にヒータ制御用のSSRをご用意。放熱器一体型のG3PEや放熱器なしのG3NAなどがあります。 突入電流があるヒータや高精度な温度制御をするための電力調整器。表示がついた小型のG3PWなどがあります。
装置や盤に欠かせないスイッチングパワーサプライ。表示や交換時期お知らせ機能がついたS8VSや、小型で低コストのS8JXなどがあります。
制御盤には欠かせない軸流ファン。樹脂羽のR87F、金属羽のR87TやボックスタイプのR87Bがあります。
アナログタイプのH3CRはもちろん、デジタルタイプのH5CXやH3DK、ロープライスなH5CZなど、高品質で使いやすいシリーズが充実。 プリセットカウンタのH7CXやH7BX、ロープライスのH7CZ、トータ ルカウンタのH7Eなどがあり、制御から計数カウントまでできます。
画期的なローコストを実現するパッケージPLC CP1E。簡単な制御ができるコントローラZENなどがあります。
コンパクト・簡単な小型表示器NV。赤・緑などの表示色があり、豊富な文字高さの品揃えのM7Eなどがあります。
電力量を計測し、省エネを支援します。ローコストなKM20、 表示付きKM50、メモリカード記録式のKM100があります。
アナログ入力などのセンサ入力を変換/スケーリングして表示まで行います。多くの入力に対応して機能豊富なK3HBや小型タイプのK3GNなどがあります。
業界標準のMY、LYやG2R-S、高容量リレーのMM、MK-S、微小負荷から大電流開閉まで充実のラインナップ。
リレー4個を搭載したG6B-4やG6D-4、PLCと接続できるG7TCなど、組み立て工数削減に威力を発揮します。
エンコーダとセットで角度制御をします。 使いやすさとコストで評判のH8PSなどがあります。
取付穴φ16やφ22の押ボタンスイッチ。操作部形状や色を豊富にご用意。φ16の押ボタンA16や表示灯M16があり、同じくφ22のA22があります。
あらゆる現場で、どんなシーンでも「ラインを止めない」次世代ファイバセンサ。悪環境に強いE3X-DA-Sや装置立ち上げ・復帰が早いE3X-SD/NAなどがあります。単純な検出用途はパックでお得なE3X-Vなどがあります。
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した、光電センサ。スタンダードタイプのE3Zや、もっとも小さいレーザセンサタイプのE3Z-LT/LR/LLや、超小型・薄型タイプのE3Tなどがあります。
形状・検出距離・出力方式・接続方式も多数品揃の、近接センサ。スタンダードタイプのE2Eや、耐油性を強化した耐油タイプのE2E-□□□-Uなどがあります。
入光時ON/しゃ光時ON2出力を装備。逆接続保護回路も内蔵で安心。
関連情報