フレキシブルモーションコントローラ
この商品について
関連情報
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
FQM1-CM002 | コーディネータモジュール 内蔵I/O 入力16点 出力8点 | 2D / 3D |
FQM1-MMP22 | モーションコントロールモジュール 内蔵I/O 12/8点 パルス入力2点 パルス出力2点 | 2D / 3D |
FQM1-MMA22 | モーションコントロールモジュール 内蔵I/O 12/8点 パルス入力2点 アナログ入出力1/2点 | 2D / 3D |
FQM1-TER01 | エンドモジュール | 2D / 3D |
FQM1-IC101 | I/Oコントロールモジュール | 2D / 3D |
CJ1W-PA202 | 電源ユニット AC100-240V 出力DC5V 2.8A | 2D / 3D |
CJ1W-PA205C | 電源ユニット AC100-240V 出力DC5V 5A 交換時期お知らせ機能付き | 2D / 3D |
CJ1W-PA205R | 電源ユニット AC100-240V 出力DC5V 5A | 2D / 3D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。