セーフティリミットスイッチ
安全機能
安全機能 | 動作 | 停止方法 | 再起動方法 |
---|---|---|---|
1 |
|
停止カテゴリ0 | マニュアル |
安全回路図
動作チャート
使用機器形式と機械安全信頼性データ
記号 | 使用機器形式 | 機械安全信頼性データ |
---|---|---|
S1 | セーフティリミットスイッチ: 形D4N-□□20(NC 接点ポジティブモード) |
B10D: 20,000,000 |
S2 | 一般のリミットスイッチ(NO接点) | B10D: 1,000,000 |
S3 | リセットスイッチ: 一般の押しボタンスイッチ(NO接点、モーメンタリ) |
- |
SB1 | セーフティ・リレーユニット: 形G9SA-301(ISO 13849-1でPLeの認証を取得) |
カテゴリ4、 MTTFD:100年、 DCavg:99% |
KM1/KM2 | 定格負荷のコンタクタ | B10D: 1,300,000*1 |
*1. ISO 13849-1: 2015附属書Cより
注1. 実際に回路を構成するにあたり、注意事項とPL算出条件の注意事項を参照ください。