Page top

G9SA

セーフティ・リレーユニット

G9SA

現場で選ばれ続けるセーフティリレーユニットのベストセラー。出力拡張:DC電源、AC電源タイプの品揃え

※ Web特別価格提供品

・幅45mmで、3極、5極、3極+オフディレー2極、2ハンドコントローラを品揃え。
また、幅17.5mmの3極、オフディレー3極の増設ユニットも品揃え。

・増設ユニットは、ワンタッチで接続。

・オフディレータイプは、15段階で時間可変。

・EN ISO13849-1(PLe/安全カテゴリ4)認証取得。※

・DINレール取り付け、ねじ取り付け可。

※一部機種除く
 データシートの「パフォーマンスレベル(PL)適用について(EN ISO13849-1)」または、
 icon_01「制御機器の機械安全信頼性データ_SISTEMAライブラリ」をご覧ください。