Page top

本文

接触センサのテスト機貸出一覧・お申し込み(無料)

  • ※テスト機貸出サービスのご利用について(クリックして展開ください)

  • 「追加」ボタンをクリックするとテスト機貸出希望リストに追加されます。複数選択後、「テスト機貸出希望リスト」画面より一括でのお申し込みが可能です。

    • ※ 1回のお申し込みは、10機種までとさせていただきます。
    • ※ テスト機貸出のお申し込みは、I-Webメンバーズ限定機能です。
      「テスト機貸出希望リスト」より先のお申し込み画面は、ログインしてご利用ください。
    • ※ 当サービスはテスト機回収、サポートサービスが伴うため、I-Webメンバーズに「会社・団体」でご登録の方を対象としております。

センサヘッド *接続コードを必ずセットでご使用ください

種類 測定範囲 分解能 形式 貸出希望リストに追加
E9NC-T ストレートタイプ 5mm 0.1μm E9NC-TH5S 2M 追加
12mm E9NC-TH12S 2M 追加
ライトアングルエアータイプ 5mm E9NC-TH5L 2M 追加
12mm E9NC-TH12L 2M 追加
フランジタイプ/
ストレートタイプ
5mm E9NC-TH5SF 2M 追加
12mm E9NC-TH12SF 2M 追加
フランジタイプ/
ライトアングルエアータイプ
5mm E9NC-TH5LF 2M 追加
12mm E9NC-TH12LF 2M 追加

アンプユニット

接続方式 仕様 形式 貸出希望リストに追加
E9NC-T コード引き出し(2m) NPN E9NC-TA21 2M 追加

アクセサリ *センサヘッドに付属していませんので必ずセットでご使用ください。

プリアンプ-アンプ間接続コード(必須)
コード長 形式 貸出希望リストに追加
0.5m E9NC-TXC05 追加
5m E9NC-TXC5 追加

※当一覧に掲載されていない機種については、下記のフリー通話または当社担当営業員までお問い合わせください。