商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
TL-G3D-3 | 溝形 検出距離 7.5mm 直流3線式 NO | 2D / 3D |
TL-N5ME1 | □25mm 検出距離 5mm 直流3線式 NO | 2D / 3D |
TL-N5ME2 | □25mm 検出距離 5mm 直流3線式 NC | 2D / 3D |
TL-N5MY1 | □25mm 検出距離 5mm 交流2線式 NO | 2D / 3D |
TL-N5MY2 | □25mm 検出距離 5mm 交流2線式 NC | 2D / 3D |
TL-N7MD1 | □25mm 検出距離 7mm 直流2線式 NO | 2D / 3D |
TL-N7MD2 | □25mm 検出距離 7mm 直流2線式 NC | 2D / 3D |
TL-N10ME1 | □30mm 検出距離 10mm 直流3線式 NO | 2D / 3D |
TL-N10ME2 | □30mm 検出距離 10mm 直流3線式 NC | 2D / 3D |
TL-N10MY1 | □30mm 検出距離 10mm 交流2線式 NO | 2D / 3D |
TL-N10MY2 | □30mm 検出距離 10mm 交流2線式 NC | 2D / 3D |
TL-N12MD1 | □30mm 検出距離 12mm 直流2線式 NO | 2D / 3D |
TL-N12MD2 | □30mm 検出距離 12mm 直流2線式 NC | 2D / 3D |
TL-N20MD1 | □40mm 検出距離 20mm 直流2線式 NO | 2D / 3D |
TL-N20MD2 | □40mm 検出距離 20mm 直流2線式 NC | 2D / 3D |
TL-N20ME1 | □40mm 検出距離 20mm 直流3線式 NO | 2D / 3D |
TL-N20ME2 | □40mm 検出距離 20mm 直流3線式 NC | 2D / 3D |
TL-N20MY1 | □40mm 検出距離 20mm 交流2線式 NO | 2D / 3D |
TL-N20MY2 | □40mm 検出距離 20mm 交流2線式 NC | 2D / 3D |
TL-Q2MC1 | 8mm×9mm 検出距離 2mm 直流3線式 NO | 2D / 3D |
TL-Q5MC1 | □17mm 検出距離 5mm 直流3線式 NO | 2D / 3D |
TL-Q5MC2 | □17mm 検出距離 5mm 直流3線式 NC | 2D / 3D |
TL-Q5MD1 | □17mm 検出距離 5mm 直流2線式 NO | 2D / 3D |
TL-Q5MD2 | □17mm 検出距離 5mm 直流2線式 NC | 2D / 3D |
Y92E-C5 | 取りつけ金具 TL-N5ME/N5MY/N7MD用 | 2D |
Y92E-C10 | 取りつけ金具 TL-N10ME/N10MY/N12MD用 | 2D |
Y92E-C20 | 取りつけ金具 TL-N20ME/N20MY/N20MD用 | 2D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。