Page top

検出方式 透過形 回帰反射形
(M.S.R機能付) *1
拡散反射形
形式 ヨコ形
形E3S-CT11(-M1J)
ヨコ形
形E3S-CR11(-M1J)
ヨコ形
形E3S-CD11(-M1J)
ヨコ形
形E3S-CD12(-M1J)
タテ形
形E3S-CT61(-M1J)
タテ形
形E3S-CR61(-M1J)
タテ形
形E3S-CD61(-M1J)
タテ形
形E3S-CD62(-M1J)
検出距離 30m 3m(形E39-R1使用時) 700mm(白画用紙
300×300mm)
2m(白画用紙
300×300mm)
標準検出物体 Φ 15mm以上の
不透明体
Φ 75mm以上の
不透明体
応差 検出距離の20%以下
指向角 投・受光器:各3~15° 3~10°
光源
(発光波長)
赤外発光ダイオード
(880nm)
赤色発光ダイオード
(700nm)
赤外発光ダイオード(880nm)
電源電圧 DC10~30V〔リップル(p-p)10%含む〕
消費電流 50mA以下
(投光器25mA以下、
受光器25mA以下)
40mA以下
制御出力 負荷電源電圧DC30V以下、
負荷電流100mA以下(残留電圧NPN出力:1.2V以下、PNP出力:2.0V以下)
オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力スイッチ切替式)
入光時ON/しゃ光時ONスイッチ切替式
保護回路 電源逆接続保護、
出力短絡保護
電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能
応答時間 動作・復帰:各1ms以下 動作・復帰:各2ms以下
感度調整 単回転ボリウム 2回転エンドレスボリウム(インジケータ付)
使用周囲照度 受光面照度白熱ランプ:5,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
周囲温度範囲 動作時:−25~+55°C、保存時:−40~+70°C(ただし、氷結、結露のないこと)
周囲湿度範囲 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露のないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~2,000Hz 複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h
衝撃(耐久) 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IEC規格 IP67(社内規格 耐油)、NEMA 6P(ただし、屋内使用に限る) *2
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m)、コネクタ中継タイプ(標準コード長300mm)
質量
(梱包状態)
約270g
(コード引き出しタイプ)
約230g
(M12コネクタ中継タイプ)
約160g
(コード引き出しタイプ)
約130g
(M12コネクタ中継タイプ)
約150g(コード引き出しタイプ)
約110g(M12コネクタ中継タイプ)

ケース 亜鉛ダイカスト
操作部
カバー
ポリエーテルサルフォン
レンズ部 メタクリル樹脂
取りつけ
金具
ステンレス(SUS304)
付属品 取りつけ金具(ねじ付)、調整用ドライバ、取扱説明書、反射板(回帰反射形のみ)

*1.「テクニカルガイド(技術編)」の「M.S.R.機能」をご覧ください。
*2. NEMA(National Electrical Manufacturers Association:米国電機工業会)規格