AnyFeeder(パーツフィーダ)

AnyFeeder(パーツフィーダ)

バラ積み部品の整列・組立工程をワンストップでシステム構築

ロボット、ビジョンのすべての設定のみならず、ピッキングから整列にかかわるAnyFeederの設定も、統合してソフトウェア(ACE)で実現できることで評価から運転までのすべての段階で工数の削減に貢献します。

マニュアル

CADデータ

製品ごとのCADデータをダウンロードしていただけます。

製品名称 SXM100 SXM140 SX240 SX340
形式 形09725-500 形18819-500 形12480-500 形14269-500
フィード領域 100 x 134 mm 140 x 193 mm 240 x 320 mm 340 x 453 mm
推奨ワーク 材質 金属部品、樹脂部品(固体) 金属部品、樹脂部品(固体) 金属部品、樹脂部品(固体) 金属部品、樹脂部品(固体)
サイズ 30mm以下 40㎜以下 75mm以下 110mm以下
厚さ 0.15mm以上 0.15mm以上 0.5mm以上 0.5mm以上
質量 15g以下 25g以下 60g以下 80g以下
フィード領域への最大搭載ワーク質量 500 g 500 g 1500 g 1500 g
質量 18 kg 22 kg 50 kg 55 kg
電源仕様 24 VDC 10 A 24 VDC 10 A 24 VDC 10 A 24 VDC 10 A
使用環境 使用周囲温度 5~45 °C 5~45 °C 5~45 °C 5~45 °C
使用周囲湿度 5~90% (結露なきこと) 5~90% (結露なきこと) 5~90% (結露なきこと) 5~90% (結露なきこと)
CADファイル SXM100 SXM140 SX240 SX340

*AnyFeederは、flexfactory AGの製品です。