Q

LDシリーズのモバイルロボットのUser Powerコネクタから電源供給しようとした時に、7~10の4つのVBAT(22~30V供給)を1つにまとめて使用することは可能ですか?

7:SW_VBAT_OUT1
8:SW_VBAT_OUT2
9:SW_VBAT_OUT3
10:SW_VBAT_OUT4


A

1つにまとめて使用することはできません。
マニュアル(SBCE-411A-web1_LDプラットフォーム ユーザーズマニュアル_P71)に記載されているとおり以下3系統で独立しています。

系統1 7:SW_VBAT_OUT1
系統2 8:SW_VBAT_OUT2
系統3 9,10:SW_VBAT_OUT34 + 11,12:SAFE_VBAT_OUT

ただし、9,10ピン、および11,12ピンは1ピンあたり最大5A、合計で10Aとしてまとめて使用することができます。
1ピンあたりの電線径にご注意頂き、外部にて最大10Aでの保護装置(ヒューズ、サーキットブレーカetc)を設置するようにしてください。
また、SAFE_VBAT_OUT出力は、非常停止時、出力電源が遮断されます。


  • 2023-07-10ナレッジ
  • FAQ R0075