QLDシリーズのモバイルロボットがドッキングステーションに向かって後退する際、後方ソナー、ToFセンサは有効ですか。
A
無効となります。
- 2023-07-10 • ナレッジ
- FAQ R0074
一緒に閲覧されているFAQ
- QデジタルI/Oとライトポール出力はNPN出力でしょうか?
- QUserInterfaceコネクタのE_STOPの入力は2つあるが、この使い方は同時ON、同時OFFが基本でしょうか。
- Q
LDシリーズのモバイルロボットのUser Powerコネクタから電源供給しようとした時に、7~10の4つのVBAT(22~30V供給)を1つにまとめて使用することは可能ですか?
7:SW_VBAT_OUT1
8:SW_VBAT_OUT2
9:SW_VBAT_OUT3
10:SW_VBAT_OUT4 - QLDシリーズのモバイルロボットのUser Powerコネクタ7、8、9、10ピンのGNDは、1~6ピンのどのピンに接続しても良いですか?