モータ状態監視機器
監視タイプ |
電流総合診断タイプ |
---|---|
電源電圧 |
AC24V/DC24V |
適用モータ種類 |
三相インダクションモータ(定格電圧600V以下) |
情報更新 : 2024/03/13
監視タイプ | 電流総合診断タイプ | ||
---|---|---|---|
電源電圧 | AC24V/DC24V | ||
周波数 | 50/60Hz | ||
許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | ||
消費電力 | 3.2VA以下/1.7W以下 | ||
適用モータ種類 | 三相インダクションモータ(定格電圧600V以下) | ||
電流容量 | 10A(1極あたり) | ||
設定方式 | EtherNet/IPによる専用ツールからの通信設定 | ||
入力 | 電流、電流総合診断(CT) | 定格入力電流: 5A、25A、100A、200A、400A、600A | 外部トリガ | 外部接点入力仕様 | 短絡: 残留電圧1.5V以下 開放: 漏れ電流0.1mA以下 | 短絡時電流 | 約7mA |
出力 | 出力形態 | トランジスタ出力 NPNオープンコレクタ | 出力点数 | 3点 | 定格電圧 | DC24V(最大電圧: DC26.4V) | 最大電流 | DC50mA |
計測範囲 | 電流 定格5A: 1.00~5.00A 定格25A: 5.0~25.0A 定格100A: 20.0~100.0A 定格200A: 40.0~200.0A 定格400A: 80.0~400.0A 定格600A: 120.0~600.0A 定格周波数: 20~80Hz 劣化度1/劣化度2 0~999 推奨周波数 20~80Hz | |
---|---|---|
計測絶対精度 | 電流: ±1.0%FS±1digit(10~30℃時、CTバラツキは含まない) | |
サンプリング周期 | 劣化度1、劣化度2、電流: 5s | |
移動平均回数 | 1、2、4、8、16、32回 | |
警報 | 出力できるパラメータ | 劣化度1、劣化度2、電流 | 表現方法 | トランジスタ出力、警報バー | 設定値 | 電流: 定格5A: 00.00~99.99A 定格25A: 25A/100A/200A/400A/600A: 0.0~999.9A 劣化度1、劣化度2: 0~9999 | ヒステリシス | 設定値の10%幅 | 復帰方式 | 手動復帰/自動復帰(切替) |
通信プロトコル | EtherNet/IP、Modbus TCP | |
LCD表示 | 7セグメントデジタル表示および単発光表示 (文字高さ: 14mm) | |
絶縁抵抗 | 外部端子一括とケース間: 20MΩ以上 電源端子一括とその他端子一括間: 20MΩ以上 (センサ接続端子一括)と(トリガ入力端子+出力端子+EtherNet/IPポート一括)間: 20MΩ以上 | |
耐電圧 | 外部端子一括とケース間: AC2000V 1分間 電源端子一括とその他端子一括間: AC2000V 1分間 (センサ接続端子一括)と(トリガ入力端子+出力端子+EtherNet/IPポート一括)間: AC2000V 1分間 | |
耐振動 | 10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 5分×10掃引 | |
耐衝撃 | 100m/s2、3軸6方向 各3回 | |
使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
保存温度範囲 | -20~65℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
使用湿度範囲 | 25~85%RH(ただし、結露しないこと) | |
保存湿度範囲 | 25~85%RH(ただし、結露しないこと) | |
保護構造 | IP20 | |
質量 | 約200g | |
取りつけ方法 | DINレール取りつけ、ねじ取りつけ |
情報更新 : 2024/03/13
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
K6CM-CI2MD-EIP | 本体 電流総合診断タイプ AC/DC240V 劣化度1/劣化度2 計測 | ダウンロード |
K6CM-CICB005 | 電流検出器(CT), 屋内分割型, 一次側電流: 5A | ダウンロード |
K6CM-CICB025 | 電流検出器(CT), 屋内分割型, 一次側電流: 25A | ダウンロード |
K6CM-CICB100 | 電流検出器(CT), 屋内分割型, 一次側電流: 100A | ダウンロード |
K6CM-CICB200 | 電流検出器(CT), 屋内分割型, 一次側電流: 200A | ダウンロード |
K6CM-CICB400 | 電流検出器(CT), 屋内分割型, 一次側電流: 400A | ダウンロード |
K6CM-CICB600 | 電流検出器(CT), 屋内分割型, 一次側電流: 600A | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について