長距離形近接センサ
検出ヘッドサイズ |
φ85 |
---|---|
タイプ |
円柱型 |
電源の種類 |
交流2線式 |
検出距離 |
50mm ±10% |
設定距離 |
0~40mm |
動作モード |
NO |
情報更新 : 2024/02/05
検出ヘッドサイズ | φ85 |
---|---|
タイプ | 円柱型 |
電源の種類 | 交流2線式 |
検出距離 | 50mm ±10% |
設定距離 | 0~40mm |
応差 | 検出距離の10%以下 |
検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します) |
標準検出物体 | 鉄100×100×1mm |
応答時間 | 25ms以下 |
電源電圧 | AC100~220V |
使用電圧範囲 | AC90~250V |
制御出力(開閉容量) | 10~200mA |
表示灯 | 動作表示灯(赤) |
動作モード | NO |
使用温度範囲 | -25~70℃ |
保存温度範囲 | -25~70℃ |
使用湿度範囲 | 35~95%RH |
保存湿度範囲 | 35~95%RH |
温度の影響 | -25~+70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以下 |
電圧の影響 | 定格電源電圧±10%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2%以下 |
絶縁抵抗 | 充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500Vメガにて) |
耐電圧 | 充電部一括とケース間: AC2000V 50/60Hz 1min |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2 X、Y、Z各方向 10回 |
保護構造 | IEC: IP67 |
接続方式 | コード引き出しタイプ (5m) |
材質 | ケース: アルミダイカスト 検出面: ポリエステル |
付属品 | 取扱説明書 |
情報更新 : 2024/02/05
情報更新 : 2024/02/05
外形図
情報更新 : 2024/02/05
情報更新 : 2024/02/05
出力段回路図
タイムチャート
情報更新 : 2024/02/05
情報更新 : 2024/02/05
相互干渉
A: 1000mm以上、B: 700mm以上
情報更新 : 2024/02/05
情報更新 : 2024/02/05
周囲金属の影響
A: 70mm以上、B: 150mm以上、C: 70mm以上
情報更新 : 2024/02/05
情報更新 : 2024/02/05
検出物体の大きさと材質による影響
検出領域
漏れ電流特性
残留電圧特性
情報更新 : 2024/02/05
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
TL-LY50 | 長距離形 円柱型(平面取付) 検出距離50mm 交流2線式NO出力 | ダウンロード |
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
形・シリーズ
この形式について