Page top

その他

長距離形、磁気形、スリム形、近接センサとセットで使用する伝送カプラなど、特殊用途向けのセンサを品揃え

その他 商品一覧

その他は以下の 8 商品があります。

TL-L 超長距離タイプ近接センサ TL-L

磁性体、非磁性体を問わず検出距離100mm

GLS 磁気形近接センサ GLS

取り扱いが簡単な磁気形近接センサ

TL-LP / LY 長距離形近接センサ TL-LP / LY

検出距離50mmの長距離形

F92A 伝送カプラ F92A

リミットスイッチなどのON/OFF信号を非接触で伝送。

E2E2 ロングサイズ近接センサ E2E2

ねじ長がロングサイズの近接センサ。

形E2E2-X□(M)D□は2023年3月受注終了、その他の一部商品も受注終了しております、「形式/種類」をご覧ください

E2V-X□ オールメタル&長距離タイプ E2V-X□

アルミも鉄も長距離検出

E2E-□-IL□ IO-Link 近接センサ(スタンダードタイプ) E2E-□-IL□

IO-Linkでセンサレベルの情報を可視化し、三大現場課題を解決! スタンダード近接センサ

E2EQ-□-IL□ IO-Link 近接センサ(スパッタ対策タイプ) E2EQ-□-IL□

IO-Linkでセンサレベルの情報を可視化し、 三大現場課題を解決! スパッタ環境で使用できる近接センサ

生産終了品

生産終了品のカタログ・マニュアルのダウンロード、推奨代替品の確認が行えます。