磁気形近接センサ
情報更新 : 2024/02/05
検出ヘッドサイズ | 50mm×14mm×14mm |
---|---|
タイプ | 角型、磁気形 |
検出距離 | 15mm |
応答周波数 | 20Hz以下 |
使用温度範囲 | -20~60℃ |
保存温度範囲 | -20~60℃ |
使用湿度範囲 | 35~85%RH |
保存湿度範囲 | 35~85%RH |
耐電圧 | 各端子とケース間: AC1000V 50/60Hz 1min |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
耐衝撃 | 耐久: 300m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
保護構造 | IEC: IP40 |
接続方式 | 端子台タイプ |
材質 | スイッチ部: ABS マグネット部: ABS |
情報更新 : 2024/02/05
情報更新 : 2024/02/05
外形図
情報更新 : 2024/02/05
情報更新 : 2024/02/05
検出領域
情報更新 : 2024/02/05
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
GLS-1 | 本体 スイッチ部マグネット部セット形式 | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について