| 商品名称 | 仕様 | 形式 | 海外規格 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライセンス数 | メディア | |||||
| FA統合ツール
パッケージ CX-One Ver.4.□ |
CX-Oneは、オムロン製PLC、コンポーネントの周
辺ツールを統合的に提供する統合ツールパッケー ジです。 次の環境で動作します。 OS: Windows 7(32bit版/64bit版)*1/ Windows 8.1(32bit版/64bit版)*2/ Windows 10(32bit版/64bit版) / Windows 11(64bit版) |
なし
(メディアのみ)*3 |
DVD | 形CXONE-AL00D-V4 | ― | |
| 1ライセンス版 | 形CXONE-AL01D-V4 | |||||
| 3ライセンス版 | 形CXONE-AL03D-V4 | |||||
| 10ライセンス版 | 形CXONE-AL10D-V4 | |||||
| 30ライセンス版 | 形CXONE-AL30D-V4 | |||||
| 50ライセンス版 | 形CXONE-AL50D-V4 | |||||
| 制限なし*4
(サイトライセンス版) |
形CXONE-ALXXD-V4 | |||||
| アップグレード版*5 | 1ライセンス版 | DVD | 形CXONE-AL01D-V4-UP | ― | ||
| 3ライセンス版 | 形CXONE-AL03D-V4-UP | |||||
| 10ライセンス版 | 形CXONE-AL10D-V4-UP | |||||
| 30ライセンス版 | 形CXONE-AL30D-V4-UP | |||||
| 50ライセンス版 | 形CXONE-AL50D-V4-UP | |||||
| 制限なし*4
(サイトライセンス版) |
形CXONE-ALXXD-V4-UP | |||||
| FA統合ツール
パッケージ CX-One Lite Ver.4.□ |
CX-One Liteは、CX-Oneに含まれる全ツールか
ら、マイクロPLCアプリケーションに必要なツー ルのみを選定したパッケージです。 次の環境で動作します。 OS: Windows 7(32bit版/64bit版)*1/ Windows 8.1(32bit版/64bit版)*2/ Windows 10(32bit版/64bit版) / Windows 11(64bit版) |
1ライセンス版 | DVD | 形CXONE-LT01D-V4 | ― | |
| アップグレード版*5 | 1ライセンス版 | DVD | 形CXONE-LT01D-V4-UP | ― | ||