漏電リレー
この商品について
関連情報
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
K6EL-30 | 漏電リレー 高感度形 | 2D / 3D |
OTG-L21 | 零相変流器 定格50A 貫通穴径Φ21 | 2D |
OTG-L30 | 零相変流器 定格100A 貫通穴径Φ30 | 2D / 3D |
OTG-L42 | 零相変流器 定格200A 貫通穴径Φ42 | 2D / 3D |
OTG-L68 | 零相変流器 定格400A 貫通穴径Φ68 | 2D / 3D |
Y92A-48B | フロントカバー 硬質タイプ | 2D |
Y92F-30 | 埋込み取りつけ用アダプタ | 2D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。