商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
E2EC-C1R5D1 | 直流2線式 シールド Φ5.4 検出距離1.5mm NO出力 | 2D / 3D |
E2EC-C1R5D2 | 直流2線式 シールド Φ5.4 検出距離1.5mm NC出力 | 2D / 3D |
E2EC-C2R5C1 | 直流3線式 シールド Φ8 検出距離2.5mm NO出力 | 2D / 3D |
E2EC-C3D1 | 直流2線式 シールド Φ8 検出距離3mm NO出力 | 2D / 3D |
E2EC-C3D2 | 直流2線式 シールド Φ8 検出距離3mm NC出力 | 2D / 3D |
E2EC-CR5C1 | 直流3線式 シールド Φ3 検出距離0.5mm NO出力 | 2D / 3D |
E2EC-CR8D1 | 直流2線式 シールド Φ3 検出距離0.8mm NO出力 | 2D / 3D |
E2EC-CR8D2 | 直流2線式 シールド Φ3 検出距離0.8mm NC出力 | 2D / 3D |
E2EC-X4D1 | 直流2線式 シールド M12 検出距離4mm NO出力 | 2D / 3D |
E2EC-X4D2 | 直流2線式 シールド M12 検出距離4mm NC出力 | 2D / 3D |
Y92E-F5R4 | 取りつけ金具 E2C-C1A Φ5.4用 | 2D / 3D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。