形式 |
形EE-SPX740、形EE-SPX840 形EE-SPX742、形EE-SPX842 形EE-SPX743、形EE-SPX843 |
形EE-SPX741 形EE-SPX841 |
|
---|---|---|---|
検出距離 | 3.6mm(溝幅) | 5mm(溝幅) | |
標準検出物体 | 1×0.5mm以上の不透明体 | 2×0.8mm以上の不透明体 | |
応差 | 0.05mm以下 | ||
光源(ピーク発光波長) | GaAs赤外発光ダイオード(パルス点灯) (940nm) | ||
表示灯 *1 | 入光時点灯(赤色) | ||
電源電圧 | DC5~24V±10% リップル(p-p)5%以下 | ||
消費電流 | 平均値15mA以下、せん頭値50mA以下 | ||
制御出力 | NPN電圧出力 負荷電源電圧DC5~24V、負荷電流50mA以下 オフ電流 0.5mA以下 残留電圧 1.0V以下 (負荷電流50mA時) 残留電圧 0.4V以下 (負荷電流10mA時) |
||
応答周波数 *2 | 500Hz以上 | ||
使用周囲照度 | 受光面照度 白熱灯、太陽光:各3,000lx以下 | ||
周囲温度範囲 | 動作:−10~+55°C、保存時:−25~+65°C | ||
周囲湿度範囲 | 動作:5~85%RH、保存時:5~95%RH | ||
振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | ||
保護構造 | IEC規格 IP50 | ||
接続方式 | コネクタタイプ | ||
質量 | 約2.4g | ||
材質 | ケース | ポリカーボネート | |
ホルダ部 |