ページ先頭

本文

フォト・マイクロセンサ ケーブル特注サービス
下記コードつきコネクタは、ケーブルの長さや使用に関するカスタム対応が可能です。詳しくは以下よりお問い合わせください。
MISUMI ケーブル特注サービス
適合コネクタ
適合コネクタ 適合するセンサ形式
形EE-1003 形EE-SPX30/40 , 形EE-SPY30/40 , 形EE-SPZ301/401
形EE-1006 形EE-SX47/67 , 形EE-SY67 , 形EE-SPY31/41 , 形EE-SPX303/403 , 形EE-SPW311/411
形EE-1006L 形EE-SPW311/411
形EE-1006D
(*) L1端子不使用の場合
形EE-1013 形EE-SPX74/84
形EE-1016 形EE-SX91
カスタマイズできる内容
ケーブル長さ
0.2〜50mの間で、0.1m毎に自由に指定できます。
※ただし、各センサの規定範囲内でこれより長いもののご相談も承ります。
ケーブル仕様 耐油・耐屈曲・耐スパッタなどさまざまなケーブルを取り扱っています。
指定ケーブルでのお見積り、選定のご相談もお受けします。
端末加工 端子・コネクタ加工、セミストリップ処理、マークチューブ印字・挿入などの端末加工が可能です。
その他加工 マーキングバンド、結束バンド、保護用チューブなどの取り付けもご相談ください。