Page top

Quattro

パラレルロボット

Quattro

高速高精度を実現する4軸パラレルロボット

※ Web特別価格提供品

ロボティクスサポート

産業用ロボット、モバイルロボットを安心して導入いただけるように、豊富なサポートメニューを取りそろえています。

Quattro 650H/HS

• ACEソフトウェアとeV+言語を介して、またはePLCコネクトを使用する場合は使い慣れたIEC 61131-3を介して、プログラム可能

• 4軸アームでロボットへの負荷を均一に分散

• 高速かつ高精度な搬送や組立を実現

• マルチハンド(複数個取り)に対応するため可搬質量を高く設計

• 高速コンベア上での高速Pick&Placeに対応

• アメリカ農務省の衛生基準をクリア、製品への異物混入を防止

• 可動範囲最大直径1300mm

• 可動範囲垂直方向500mm

• 最大可搬質量15kg

• 本体質量117kg

Quattro 800H/HS

• ACEソフトウェアとeV+言語を介して、またはePLCコネクトを使用する場合は使い慣れたIEC 61131-3を介して、プログラム可能

• 4軸アームでロボットへの負荷を均一に分散

• 高速かつ高精度な搬送や組立を実現

• マルチハンド(複数個取り)に対応するため可搬質量を高く設計

• 高速コンベア上での高速Pick&Placeに対応

• アメリカ農務省の衛生基準をクリア、製品への異物混入を防止

• 可動範囲最大直径1600mm

• 可動範囲垂直方向500mm

• 最大可搬質量10kg

• 本体質量117kg

Quattro 特長 3