Page top

定格

形61F-AO-CP08-NRA
電源電圧・周波数 AC100V-240V 50/60Hz
許容電圧変動範囲 定格電圧の85~110%
許容電源周波数変動範囲 定格周波数の±5Hz
消費電力 1.6VA以下
接点仕様 AC250V 3A(抵抗負荷(cosφ=1))
AC250V 1.5A(誘導負荷(cosφ=0.4))
使用周囲温度 -10~+55℃
使用周囲湿度 25~85%RH
保存周囲温度 -10~+55℃
保存周囲湿度 25~85%RH
質量 約100g
付属品 保持金具 形PFC-N8

性能

形61F-AO-CP08-NRA
応答速度 動作時25ms以下
復帰時30ms以下
最小パルス印加時間 40ms以上
最小休止時間 2s以上
絶縁抵抗 DC500Vメガにて10MΩ以上
(接点回路一括と電源回路間)
耐電圧 AC2,000V 50/60Hz 1min
(接点回路一括と電源回路間)
寿命 電気的10万回以上
機械的100万回以上