商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
E3FS-10B4 | シングルビームセーフティセンサ 透過形 コード引出タイプ 検出距離10m ABSケース | 2D / 3D |
E3FS-10B4-M1-M | シングルビームセーフティセンサ 透過形 コネクタタイプ 検出距離10m 黄銅ケース | 2D / 3D |
F39-CN3 | 中継コネクタ | 2D / 3D |
E39-L104 | 取付金具 E39-R3取付用 | 2D / 3D |
G9SP-N10D | コントローラ 安全入力10点 安全出力16点 | 2D / 3D |
G9SP-N10S | コントローラ 安全入力10点 安全出力4点 標準出力4点 | 2D / 3D |
G9SP-N20S | コントローラ 安全入力20点 安全出力8点 | 2D / 3D |
Y92E-B18 | センサ取付け金具 | 2D / 3D |
XS2F-D421-D80-F | ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ 難燃性ロボットケーブル品 DC用 ストレート形4芯 2m | 2D / 3D |
XS2F-D421-G80-F | ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ 難燃性ロボットケーブル品 DC用 ストレート形4芯 5m | 2D / 3D |
XS2F-D422-D80-F | ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ 難燃性ロボットケーブル品 DC用 ストレート形4芯 2m | 2D / 3D |
XS2F-D422-G80-F | ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ 難燃性ロボットケーブル品 DC用 L形4芯 5m | 2D / 3D |
XS2W-D421-D81-F | ケーブル付コネクタソケットプラグ 両側コネクタ 難燃性ロボットケーブル品 ストレート/ストレート 4芯 2m | 2D / 3D |
XS2W-D421-G81-F | ケーブル付コネクタソケットプラグ 両側コネクタ 難燃性ロボットケーブル品 ストレート/ストレート 4芯 5m | 2D / 3D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。