Page top

K6CM

モータ状態監視機器

K6CM

三相インダクションモータの状態を数値化。2020年5月追加機種発売

※ Web特別価格提供品

モータメンテナンスの匠!

本当は、見つけられる。モータ異常の兆候。K6CMならモータの最適なメンテナンス時期把握にお役立ちできます。

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
K6CM-CI2MA-EIP 本体 電流総合診断タイプ AC100-240V 劣化度1/劣化度2 計測 2D / 3D
K6CM-CI2MD-EIP 本体 電流総合診断タイプ AC/DC240V 劣化度1/劣化度2 計測 2D / 3D
K6CM-CIMA-EIP 本体 電流総合診断タイプ AC100-240V 2D / 3D
K6CM-CIMD-EIP 本体 電流総合診断タイプ AC/DC240V 2D / 3D
K6CM-ISMA-EIP 本体 絶縁抵抗タイプ AC100-240V 2D / 3D
K6CM-ISMD-EIP 本体 絶縁抵抗タイプ AC/DC240V 2D / 3D
K6CM-VBMA-EIP 本体 振動&温度タイプ AC100-240V 2D / 3D
K6CM-VBMD-EIP 本体 振動&温度タイプ AC/DC240V 2D / 3D
K6CM-VBS1 入力部 振動&温度センサ 適用形式K6CM-VBM 2D / 3D
K6CM-ISZBI52 ZCT(IRT) AC200-480V 貫通穴径φ52mm 適用形式K6CM-ISM 2D / 3D
K6CM-CICB005 電流検出器(CT), 屋内分割型, 一次側電流: 5A 2D
K6CM-CICB025 電流検出器(CT), 屋内分割型, 一次側電流: 25A 2D
K6CM-CICB100 電流検出器(CT), 屋内分割型, 一次側電流: 100A 2D
K6CM-CICB200 電流検出器(CT), 屋内分割型, 一次側電流: 200A 2D
K6CM-CICB400 電流検出器(CT), 屋内分割型, 一次側電流: 400A 2D
K6CM-CICB600 電流検出器(CT), 屋内分割型, 一次側電流: 600A 2D
W4S1-03B 産業用スイッチングハブ 3ポート 2D / 3D
W4S1-05B 産業用スイッチングハブ 5ポート 2D / 3D
W4S1-05C 産業用スイッチングハブ 5ポート 故障通知機能付 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答