非接触温度センサ
この商品について
関連情報
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
ES1-LP3-N | 照準レーザ無タイプ -50~+500℃ 標的サイズφ3mm(距離30mmにて) | 2D / 3D |
ES1-LP10-N | 照準レーザ無タイプ -50~+500℃ 標的サイズφ8mm(距離100mmにて) | 2D / 3D |
ES1-LW50-N | 照準レーザ無タイプ -50~+500℃ 標的サイズφ40mm(距離500mmにて) | 2D / 3D |
ES1-LW50L-N | 照準レーザ有タイプ -50~+500℃ 標的サイズφ40mm(距離500mmにて) | 2D / 3D |
ES1-LW100-N | 照準レーザ無タイプ -50~+1000℃ 標的サイズφ35mm(距離1000mmにて) | 2D / 3D |
ES1-LW100L-N | 照準レーザ有タイプ -50~+1000℃ 標的サイズφ35mm(距離1000mmにて) | 2D / 3D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。