Page top

EE-SV3シリーズ

フォト・マイクロセンサ(透過形)

EE-SV3シリーズ

ネジ取付けタブ付溝型・端子タイプ(溝幅:3.4mm)

※ Web特別価格提供品

絶対最大定格(Ta=25℃)

項目 記号 定格値 単位
発光側 順電流 IF 50 *1 mA
パルス順電流 IFP 1 *2 A
逆電圧 VR 4 V
受光側 コレクタ・エミッタ間電圧 VCEO 30 V
エミッタ・コレクタ間電圧 VECO - V
コレクタ電流 IC 20 mA
コレクタ損失 PC 100 *1 mW
動作温度 Topr -25~+85
保存温度 Tstg -30~+100
はんだ付け温度 Tsol 260 *3

*1. 周囲温度が25℃を越える場合は、温度定格図をご覧ください。
*2. パルス幅≦10μs、繰返し100Hz
*3. はんだ付け時間は10秒以内

電気的および光学的特性(Ta=25℃)

項目 記号 特性値 単位 条件
EE-SV3
EE-SV3-B
EE-SV3-C
EE-SV3-CS
EE-SV3-D
EE-SV3-DS
EE-SV3-G
EE-SV3-GS
発光側 順電圧 VF 1.2(TYP.)
1.5(MAX.)
V IF=30mA
逆電流 IR 0.01(TYP.)
10(MAX.)
μA VR=4V
ピーク
発光波長
λP 940(TYP.) nm IF=20mA
受光側 光電流 IL 0.5~14 1~28 0.1
(MIN.)
0.5~14 mA IF=20mA、
VCE=10V
暗電流 ID 2(TYP.)
200(MAX.)
nA VCE=10V、
0ℓx
漏れ電流 ILEAK - μA -
コレクタ・
エミッタ間
飽和電圧
VCE
(sat)
0.1(TYP.)
0.4(MAX.)
- 0.1
(TYP.)
0.4
(MAX.)
V IF=20mA、
IL=0.1mA
ピーク分光
感度波長
λP 850(TYP.) nm VCE=10V
上昇時間 tr 4(TYP.) μs VCC=5V、
RL=100Ω
IL=5mA
下降時間 tf 4(TYP.) μs

外装仕様

接続方式 形式 質量(g) 材質
ケース ソコイタ
コードはんだ付け用端子 形EE-SV3 1 ポリカーボネート ポリカーボネート
形EE-SV3-CS
形EE-SV3-DS
形EE-SV3-GS
プリント基板用端子 形EE-SV3-B
形EE-SV3-C
形EE-SV3-D
形EE-SV3-G