形状 | 検出方式 | 接続方式 | 検出距離 | スリットサイズ
縦×横(mm) (発光側・受光側共) |
出力形式 | 形式 | 最小納入単位
(単位:個) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
透過形
(溝型) |
コード
はんだ付け 用端子 |
3.4mm
(溝幅) |
2.1×0.5 | フォト・
トランジスタ |
形EE-SV3 | 1 | |
2.1×1 | 形EE-SV3-CS | ||||||
2.1×0.2 | 形EE-SV3-DS | ||||||
0.5×2.1 | 形EE-SV3-GS | ||||||
プリント
基板用端子 |
2.1×0.5 | 形EE-SV3-B | |||||
2.1×1 | 形EE-SV3-C | ||||||
2.1×0.2 | 形EE-SV3-D | ||||||
0.5×2.1 | 形EE-SV3-G |